(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

A-Check Nipple Type (Part Number)

A-Check Nipple Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      408,271VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

This is a check valve whose main body is a screw type on both sides.
[Features]
·Piping space can be saved.
·Due to the simple poppet structure, there is no leakage against non-return pressure.

 
Part Number
AT-1011
AT-1022
AT-1033
AT-1044
AT-8011
AT-8022
AT-8033
AT-8044
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMaterial Supply Side, Plumbing Thread Nominal Control Side, Plumbing Thread Nominal

408,271 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10[Brass] 3604BD1/8B1/8B

480,935 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10[Brass] 3604BD1/4B1/4B

687,390 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10[Brass] 3604BD3/8B3/8B

993,040 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10[Brass] 3604BD1/2B1/2B

1,209,570 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10[Stainless Steel] SUS3161/8B1/8B

1,320,505 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10[Stainless Steel] SUS3161/4B1/4B

1,760,795 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10[Stainless Steel] SUS3163/8B3/8B

2,093,526 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10[Stainless Steel] SUS3161/2B1/2B

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Spring (In-line) Applicable Fluid Water / Air Nominal Pressure No Standard and others
Supply Side, Connection Type R Control Side, Connection Type R Max. Operating Pressure(MPa) 2
Cracking Pressure(MPa) 0.007