(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Tray Handle (TR1-PA) (Part Number)

Tray Handle (TR1-PA)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      705,635VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Finger hook is attached to the back side of the grip, so handling is good.
· TR1-118S-PA grip snaps in both storage and use positions.
· TR1-118R-PA grip returns to the storage position due to the spring force.

 
Part Number
TR1-118S-PA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

705,635 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch L(mm) 118 Main Body Material Polyamide Main Body Type Trunk Shape
Mounting Method Round hole Main Body, Surface Treatment No Additional Function Folding type / Storage Shape
Allowable Load(N) 250 Full Length(mm) 130 Overall width(mm) 91
Mounting Section Depth(mm) 20.5 Main Body Color Black Specifications The grip snaps between both stowed and usage positions.
Mounting Method Details Uses M4 Flush Bolt

Please check the type/dimensions/specifications of the part TR1-118S-PA in the Tray Handle (TR1-PA) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TR1-118S-PA trong chuỗi Tray Handle (TR1-PA).