(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Made of stainless steel (SUS304 ) for better protection against rust.
· A seamless variant (figure eight) telescopic pipe.
· Used for crimping wire.
Types | Wire Fitting | Part Name | Stainless Steel Wire Lock | JAN code | 4979874158352 |
---|---|---|---|---|---|
Number of pieces(pcs.) | 2 | Material | Stainless Steel | I.D.(mm) | 2.5 |
Wire Size Used(mm) | 1.9~2.1 |