(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Uni+LIM (⌀19), Joint VJ-4 (Part Number)

Uni+LIM (⌀19), Joint VJ-4
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      150,080VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

The plastic joint is dedicated for slim pipes and is freely assembled/disassembled by using nuts and bolts fixing method. Optimal for low load and niche spaces.

[Features]
· Unipla slim system is an assembly system dedicated for Spacio pipes (ø19 mm).
· Can be repeatedly assembled and disassembled freely just by tightening the pipe with insert nuts and bolts.
· It is a lightweight, slim type, ø19 mm pipe.
· It is a joint for securely fixing adhesive-free plastic joint bolt

 
Part Number
VJ-4BK
VJ-4W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSColor

150,080 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10-

179,020 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Black

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Clamp Type Bolt Fastening Type Plastic Joint Joint Type Middle
Material PBT Resin Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre) 19 Intermediate Joint Type Cross-shaped (1 Direction Through)
Operating Environment Standard