(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Metal Joint Set Products for Pipe Frames NSJ-6 Series (Part Number)

Metal Joint Set Products for Pipe Frames NSJ-6 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      202,725VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

It is a flexible metal joint that can be easily assembled or disassembled by tightening nuts and bolts to fix it. Convenient cross recess, rivet stopper hole and notch are provided for assembly work.

[Features]
· Metal joints are tightened by using bolts and nuts.
· It can be easily assembled and disassembled, and the fixing power is excellent because of the inner protrusion.

Part Number
NSJ-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

202,725 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Clamp Type Bolt Fastening Surface Treatment Cation electrodeposition coating Type Metal Joint
Joint Type Middle Material Steel Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre) 27.5
Intermediate Joint Type Crossing Operating Environment Standard Accessory NS-7:2 pcs., screws and nuts:1 sets

Please check the type/dimensions/specifications of the part NSJ-6 in the Metal Joint Set Products for Pipe Frames NSJ-6 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NSJ-6 trong chuỗi Metal Joint Set Products for Pipe Frames NSJ-6 Series.