(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-106 (Part Number)

Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-106
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      215,673VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Applications]·It can be used when making doors, etc. with pipe frame.

 
Part Number
JB-106
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

215,673 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Screw fixture type Surface Treatment Trivalent Chromate Type Metal Joint
Joint Type Middle Material Steel Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre) 27.5
Intermediate Joint Type Others Operating Environment Standard Specifications Insertion Bracket A

Please check the type/dimensions/specifications of the part JB-106 in the Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-106 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JB-106 trong chuỗi Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-106.