(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Pipe Frame Plastic Joint, PJ-408A (Part Number)

Pipe Frame Plastic Joint, PJ-408A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      111,563VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

It is a plastic joint to be fixed with a pipe by using a dedicated adhesive solution. Suitable to use outdoors or in wet areas since it does not corrode. Flatness helps in easy and accurate assembly.
* Please confirm the shape by displayed image.

Part Number
PJ-408AB
PJ-408AG
PJ-408AM
PJ-408AW
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSColor

111,563 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10[Blue] Royal Blue

140,505 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10[Gray] Dark gray

111,563 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10[Green] Forest Green

111,563 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Fixing by adhesive Type Plastic Joint Joint Type Middle
Material AAS Resin Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre) 27.5 Intermediate Joint Type Parallel
Operating Environment Standard Pitch(mm) 110 Specifications 2-Direction for Angles: Parallel One-Touch