(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Do bão Yagi, thời gian giao hàng đối với khách miền Bắc sẽ kéo dài thêm 2-3 ngày hoặc hơn. Xin Quý khách thông cảm!
    Due to Typhoon Yagi, delivery time for Northern customers will be extended by 2-3 days or more. We appreciate your understanding!

CKN (Round Nut) (Part Number)

CKN (Round Nut)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,030VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CKN-M3
CKN-M4
CKN-M5
CKN-M6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia.

12,030 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M3

12,030 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) M4

253,391 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M5

12,090 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) M6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Female screw Main Body, Type Round Main Body Material Phenol
Round Shape, Type Cylindrical Mounting Section, Material Brass Set Screw Flat Machining None
Side Machined Knurling Additional Function None Tapped, Round Hole Machining Fixing hole
Main Body, Surface Treatment Paint Mounting Section, Surface Treatment None Main Body, Outer Dia. D(Ø) 17
d 24