(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

FKON (Through Type Penta-O.P) (Part Number)

FKON (Through Type Penta-O.P)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      25,030VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
FKON-L-M8
FKON-L-M10
FKON-L-M12
FKON-M-M6
FKON-M-M8
FKON-M-M10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Main Body, Height t
(mm)
A B D1 H C1 d C

283,951 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 8271892815125826

37,230 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10271892815125826

41,000 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 12271892815125826

25,030 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 622148241394621

272,055 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 822148241394621

26,090 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1022148241394621

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Female screw Main Body, Type Polygon Main Body Material Phenol
Mounting Section, Material Brass Set Screw Flat Machining None Polygonal Shape, Type Pentagon
Additional Function None Tapped, Round Hole Machining Penetration Main Body, Surface Treatment Paint
Mounting Section, Surface Treatment None