(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

TKON (Through Type S-shaped O.P) (Part Number)

TKON (Through Type S-shaped O.P)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      19,900VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TKON54-M5
TKON54-M6
TKON54-M8
TKON54-M10
TKON90-M8
TKON90-M10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Main Body, Outer Dia. D
(Ø)
Main Body, Height t
(mm)
A B D1 B1 C D3

263,942 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 5541820184121611

19,900 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 6541820184121611

22,810 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 8541820184121611

26,960 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 10541820184121611

317,458 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 89047322427192619

320,495 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 109047322427192619

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Female screw Main Body, Type Special Type Main Body Material Phenol
Mounting Section, Material Brass T Shape, Type Wing Additional Function None
Tapped, Round Hole Machining Penetration Main Body, Surface Treatment Paint Mounting Section, Surface Treatment None