(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

PILB (Long Ball) (Part Number)

PILB (Long Ball)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      281,430VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The color is black and red. Using phenol resin, it has excellent strength and chemical resistance. It has excellent electrical insulation and heat resistance.
•Related keywords: Central Hardware, Grip

Part Number
PILB-M6-B
PILB-M8-B
PILB-M8-R
PILB-M10-B
PILB-M10-R
PILB-M12-B
PILB-M12-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M Grip color

281,430 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M6Black

284,730 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M8Black

284,730 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M8Red

287,332 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M10Black

287,332 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M10Red

287,937 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M12Black

286,547 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M12Red

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fixed type Shape Round Shape Handle Material Phenol
Mounting Section Material Brass Mounting Method Female screw Handle Thickness D(mm) 25
Handle Length H(mm) 19