(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
QUICK-TEST Adapter (Part Number)

QUICK-TEST Adapter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      381,556VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Can be used in combination with coupling (100-12.002).

 
Part Number
700-16.000
700-43.000
700-44.000
700-53.000
700-54.000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThread Size T

381,556 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M16x1.5

381,556 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more G 3/8

381,556 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more G 1/2

381,556 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more R 3/8

381,556 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more R 1/2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Others Details of Other Related Components Thread Conversion Adapters Body Material SS400