(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Indication-free Temperature Controller (Part Number)

Indication-free Temperature Controller
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      744,351VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Proportional control or ON/OFF control
·Easy temperature setting
·plug-in method, (Convenient for maintenance, inspection and replacement)
·burnout function, (Output OFF when sensor is disconnected)
·Resistant to vibration and shock, so it can be installed directly on the machine

 
Part Number
ND4-PKMNR07
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

744,351 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Input Method Thermocouple Output Type Relay contact Power Voltage(v) 110/220V a.c, 60㎐
Power Consumption(VA) Approx. 3 VA Operating Ambient Temperature(℃) 0~50 ℃ Operating Ambient Humidity(%) 35-85% RH (no condensation)
Thermocouple input K

Please check the type/dimensions/specifications of the part ND4-PKMNR07 in the Indication-free Temperature Controller series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ND4-PKMNR07 trong chuỗi Indication-free Temperature Controller.