(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Single-Axis Robot ETB14M Series, Straight/Folding Type, for General Environment -

Single-Axis Robot ETB14M Series, Straight/Folding Type, for General Environment -
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Made internationally and offered at a low price. ·The drive system is a belt drive system. ·Rubber belts and dust-free belts can be selected for the belt model.

Part Number
ETB14M-L40-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]-[L,​LD,​LU,​R,​RD,​RU]-[F,​M,​O,​P,​S,​T,​Y]20-[C,​D,​E][3,​4,​5]
ETB14M-X40-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]-[L,​LD,​LU,​R,​RD,​RU]-[F,​M,​O,​P,​S,​T,​Y]20-[C,​D,​E][3,​4,​5]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStroke
(mm)
Belt type Included Motor Manufacturer Motor Location Motor Output Sensor Position Sensor Qty.

-

1 Piece(s) 14 Day(s) 100 ~ 3050Non-dusting beltDelta Electronics / Mitsubishi Electric / Panasonic / YASKAWA ELECTRICMotor Bottom Left Return / Motor Bottom Right Return / Motor Left Return / Motor Right Return / Motor Top Left Return / Motor Top Right Return200 WExternal Attachment, Motor Side / External Attachment, Side Opposite Motor / No sensor1 Unit / 2 Units / NA

-

1 Piece(s) 14 Day(s) 100 ~ 3050Rubber BeltDelta Electronics / Mitsubishi Electric / Panasonic / YASKAWA ELECTRICMotor Bottom Left Return / Motor Bottom Right Return / Motor Left Return / Motor Right Return / Motor Top Left Return / Motor Top Right Return200 WExternal Attachment, Motor Side / External Attachment, Side Opposite Motor / No sensor1 Unit / 2 Units / NA
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStroke
(mm)
Belt type Included Motor Manufacturer Motor Location Motor Output Sensor Position Sensor Qty.

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body, Peripheral Components Caster Type Slider Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg) 20.1~50.0
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg) 25 Drive Method Belt Guide Presence
Lead(mm) 40 Table Width W1(mm) 134 Brake No
Rated Force Range(N) 0~100 Rated Force(N) 100 Noise Filter No
Table Length L1(mm) 140 Operating Environment Standard Positioning Repeatability(µm) ±40
Maximum Velocity(mm/sec) 2000 Number of Tables 1
Close

Comparison list