(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Single Axis Robot ETH5M Series -100W/50mm width, straight/folding type, for use in general environments-

Single Axis Robot ETH5M Series -100W/50mm width, straight/folding type, for use in general environments-
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Manufactured overseas and competitively priced.

 
Part Number
ETH5M-L5-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]-[BC,​BL,​BM,​BR]-[M,​P,​T]10-[C,​D,​E][3,​4,​5]
ETH5M-L5-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]-[BC,​BL,​BM,​BR]-[M,​P,​T]10B-[C,​D,​E][3,​4,​5]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) 14 Day(s)

-

1 Piece(s) 14 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body, Peripheral Components Caster Type Slider Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg) 5.1~10.0
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg) 10 Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg) 2.1~5.0 Max. Transportable Mass (Vertical)(kg) 3
Drive Method Precision Ball Screw Guide Presence Lead(mm) 5
Table Width W1(mm) 32 Rated Force Range(N) 301~500 Rated Force(N) 330
Noise Filter No Table Length L1(mm) 44 Operating Environment Standard
Positioning Repeatability(µm) ±10 Maximum Velocity(mm/sec) 250 Number of Tables 1
Ball screw manufacturer Taiwan