(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Oldham Coupling - Set Screw Type - RABK (Part Number)

Oldham Coupling - Set Screw Type - RABK
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,190,178VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Coupling with a relatively large misalignment tolerance. Set screw type product. LINK Coupling and support unit manufacturer with headquarters in Guangzhou, China where the industry is thriving. LINK The company's couplings are attractive, having a wide selection of international standards, and much variety.

 
Part Number
RABK32-8-14
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,190,178 VND

1 Piece(s) 27 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Cross-shaped Type Shaft Hole Dia.(Already processed) d1(Ø) 8 Shaft Hole Dia.(Already processed) d2(Ø) 14
Outer Dia. A(Ø) 32 Overall Length W(mm) 33 Application Standard
Allowable Torque Range(N•m) 10.01~20.00 Features High torsional rigidity / High Torque / Backlash 0 Allowable Misalignment Angular Misalignment / Eccentricity
Max. Rotational Speed Range(r/min) 4001~10000 Body Material Aluminum Allowable Torque(N•m) 11
Allowable Angular Misalignment(deg) 3 Allowable Lateral Misalignment(mm) 2.4 Product Category Coupling body
Allowable Lateral Misalignment Range(mm) 1.1~3.0 Max. Rotational Speed(r/min) 4700 Buffer Material Polyacetal
Moment of Inertia(kg・m2) 0.0000089 Axis fastening method Positioning screw-fixed, with keyway Keyway Dimensions b(d1 side) 3
Keyway Dimensions t(d1 side) 1.4 Keyway Dimensions b(d2 side) 5 Keyway Dimensions t(d2 side) 2.3

Please check the type/dimensions/specifications of the part RABK32-8-14 in the Oldham Coupling - Set Screw Type - RABK series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RABK32-8-14 trong chuỗi Oldham Coupling - Set Screw Type - RABK.