(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thời gian giao hàng của một số sản phẩm từ Nhật Bản hoặc trung chuyển qua Nhật Bản bị ảnh hưởng do bão lớn. Xem chi tiết.
    Delivery Delay Notice due to heavy storm from Japan. See detail.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Air One-touch Fitting-PZA Type (PZA4)

Air One-touch Fitting-PZA Type (PZA4)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      430,346VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
PZA4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHose External Diameter
(mm)

430,346 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-touch joint Applicable Fluid Air Application Standard/Mini

Please check the type/dimensions/specifications of the part PZA4 in the Air One-touch Fitting-PZA Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PZA4 trong chuỗi Air One-touch Fitting-PZA Type.

Products like this...

Part Number
PZA10
PZA12
PZA6
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHose External Diameter
(mm)

462,262 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 10

465,994 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 12

434,296 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 6