(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Air One-touch Fitting (PZA) (Part Number)

Air One-touch Fitting (PZA)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      432,496VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
PZA-04
PZA-06
PZA-08
PZA-10
PZA-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngφd
(Ømm)
φP
(Ømm)
C
(mm)
ØD
(Ømm)
E
(mm)
F
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Weight
(g)

445,399 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 410162.218.76101210.51

448,635 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 612.4173.220.48121414.85

432,496 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 814.418.53.222.89141622.17

662,412 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 1017.6214.226.112171934.75

450,521 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 1221.222.54.229.314212350.46

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-touch joint Fitting Type Union same diameter Applicable Fluid Air
Application Standard/Mini Thread Material Standard (Brass) Union, Equal Dia. Tripod Union