(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spring Plunger (MEDIUM LOAD) (Part Number)

Spring Plunger (MEDIUM LOAD)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      89,416VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
PJHHJ-M10-1.5-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

89,416 VND

10 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Standard(MXP-S) M10x1.5-10 d 3.8
l 30 L 43 B 3
Minimum Load(N(Kg)) 7.8(0.8) Maximum Load(N(Kg)) 49.0(5.0)

Please check the type/dimensions/specifications of the part PJHHJ-M10-1.5-10 in the Spring Plunger (MEDIUM LOAD) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PJHHJ-M10-1.5-10 trong chuỗi Spring Plunger (MEDIUM LOAD).