(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

ICF Standard VCR Male Adapter (Part Number)

ICF Standard VCR Male Adapter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,017,241VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA.

Part Number
ICF34MVCR1/2
ICF34MVCR1/4
ICF34MVCR3/8
ICF70MVCR1/2
ICF70MVCR1/4
ICF70MVCR3/8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard Size Length L
(mm)
Tube Diameter / Fitting
(inch)

4,756,089 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more [34] 3440.11/2

4,017,241 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more [34] 3434.81/4

4,432,485 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more [34] 3440.13/8

5,030,906 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more [70] 7040.11/2

4,176,606 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more [70] 7034.81/4

4,707,499 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more [70] 7040.13/8

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Adapter Type VCR Type Adapter Fitting Type Adapter
Material SUS304