(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Choose from a wide array of fittings. Cosmotec fittings available on MISUMI-VONA.
[Features]
· Viton® O-ring for JISVF/VG flanges.
· Standard from VF/VG10 to VF/VG300.
Part Number |
---|
V24 |
V34 |
V40 |
V55 |
V70 |
V85 |
V100 |
V120 |
V150 |
V175 |
V275 |
V325 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Flange |
---|---|---|---|---|---|
121,666 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10.0 | ||
136,136 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 20.0 | ||
175,976 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 25.0 | ||
229,925 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 40.0 | ||
255,660 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 50.0 | ||
281,030 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 65.0 | ||
335,343 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 80.0 | ||
415,023 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 100.0 | ||
522,110 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 125.0 | ||
601,793 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 150.0 | ||
1,318,935 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 250.0 | ||
1,757,190 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 300.0 |
Loading...Tải…
Type | Related Components | Material | Viton |