(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Other Handled Products (Part Number)

Other Handled Products
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      105,378VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Product specifications, Product photos, Catalog products, etc., are in preparation. [Part Number]BM1214A0

 
Part Number
BM1214A0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

105,378 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Sliding Surface End Face Sealing Subject Liquid Grease Shaft Dia. d(φ) 22
Seal Material Nitrile Rubber Seal Rim Area Material Rubber (No Metal Ring) Environment, Applications Standard
Dust Lip No Attaching Method From only the shaft end Housing Groove No
Two Liquids Separation No Operating Temperature Range(°C) -20::80 Thickness t 4
Width B(mm) 6

Please check the type/dimensions/specifications of the part BM1214A0 in the Other Handled Products series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BM1214A0 trong chuỗi Other Handled Products.