(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hex Socket Head Bolt for Valve Mounting【4 Pieces Per Package】 (Part Number)

Hex Socket Head Bolt for Valve Mounting
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      417,415VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A hydraulic valve-related part from a famous Japanese brand. Type: Bolt

 
Part Number
OTH-03-125-J30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

417,415 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

4 Pieces Per Package

8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Bolt Nominal Diameter (size) 03 Nominal Diameter 03
Dimension L 55 Diameter × length M6×125

Please check the type/dimensions/specifications of the part OTH-03-125-J30 in the Hex Socket Head Bolt for Valve Mounting series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OTH-03-125-J30 trong chuỗi Hex Socket Head Bolt for Valve Mounting.