(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Body
[Type] Round shaped mounting section
[Type] Round female thread
[Type] Chrysanthemum No additional function Female thread· round hole machined penetration body
[Surface Treatment] None Mounting Portion
[Materials] Steel mounting part
[Surface Treatment] Trivalent White
[Sales unit] Box· Pack mounting part diameter d (mm) or nominal diameter 4 5 6 8
Mounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. | M8 | Mounting Section Type | Female Thread | Main Body, Type | Round shape |
---|---|---|---|---|---|
Round Shape, Type | Chrysanthemum Type | Mounting Section, Material | Steel | Additional Function | No |
Tapped, Round Hole Machining | Through | Main Body, Surface Treatment | No | Mounting Section, Surface Treatment | Trivalent White |
Sales Unit | Box/package |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KNOBRBE1-ST3W-M8 in the Grip Nut E-1 Black series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KNOBRBE1-ST3W-M8 trong chuỗi Grip Nut E-1 Black.