(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A stopper for positioning and removal prevention that is compatible with the guide rails of the main linear manufacturers.
Part Number |
---|
SBU15 |
SBU20 |
SBU25 |
SBUH-U |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Height (mm) | Length (mm) | O.D. (φ) | Included Bolt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220,700 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 11 | - | 15 | M4X10 | ||
182,053 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 13 | - | 20 | M5X12 | ||
195,598 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 13 | - | 25 | M5X12 | ||
115,918 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | - | 15 | 14 | NA |
Loading...Tải…
Type_01 | Stopper | Material | Urethane | Surface Treatment | NA |