(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
A closed-cell pad made of chloroprene rubber that has a total balance of heat/weather/oil/flame resistance, etc.
Part Number |
---|
PDG-20 |
PDG-50 |
PDG-60 |
PDG-70 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Pad Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|
286,623 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 20 | ||
520,888 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 50 | ||
638,820 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 60 | ||
755,156 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 70 |
Loading...Tải…
Pad Type | Standard / Pad Unit | Pad Shape | Sponge | Mounting Method | Attachment Type |
---|---|---|---|---|---|
Environment | Standard / Cold Resistance / Heat Resistant | Material | Chloroprene Rubber | Color | Black |
Operating Temperature Range(°C) | -30::130 |