(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Convum only silencer that is a light weight type with direct mounting
Part Number |
---|
MS6-01 |
MSL-02 |
MSM-01 |
MSM-02 |
MSS-01 |
MSS-02 |
MSS-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mounting Thread Nominal | Pipe Connection Port Type | Outer Dia. D (Ø) | Applicable model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,305,246 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 3/4 | G | 40 | CV-25,30 | ||
1,003,613 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/2 | R | 30 | CV-20 | ||
702,887 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/4 | G | 20 | CV-15,CVA-2-15H,15L | ||
603,773 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 1/4 | G | 20 | CVA2-15Q | ||
247,426 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/8 | G | 18.5 | CV-05,10 CVA2-05,10 CVF-05,10 | ||
365,521 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 1/8 | G | 18.5 | CV-05,10 | ||
245,201 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 1/8 | G | 18.5 | CVA2-10Q |
Loading...Tải…
Type | Standard | Body Material | Resin | Cover | Presence |