(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

HB-1A Type Radiator Valve (Part Number)

HB-1A Type Radiator Valve
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,503,759VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A steam radiator valve with a bellows packless structure for smooth opening and closing.

 
Part Number
HB1A-F-15A
HB1A-F-20A
HB1A-F-25A
HB1A-F-32A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngEnd Connection Nominal Diameter of Inlet Port Thread End Connection Nominal Diameter of Outlet Port Thread Height H
(mm)

1,503,759 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1/2B(15A)1/2B(15A)70

1,935,690 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3/4B(20A)3/4B(20A)71

2,687,569 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1B(25A)1B(25A)78

3,922,423 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)81

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Valve Type Radiator valves Main Body Shape Angle Body Material CAC406 Nickel chrome plating
Applicable Fluid Steam End Connection Inlet Port JIS Rc Thread End Connection Outlet Port JIS, R Thread (Union Joint)
Handle Shape Round-shaped handle Body Lining No Operation Method Manual
Maximum Applicable Pressure(MPa) 0.4 Fluid temperature(℃) 160 or Less