(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Nominal diameter 4 to 30 inches, with 2 to 6 runners available in wide selection, with dimensional precision to JIS reference standards, and good balance measurements, and directly usable on high-speed rotator.
Part Number |
---|
NS4.5XC5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal | O.D. (mm) | dm (mm) | Shaft hole d maximum diameter (mm) | Shaft hole d, pilot hole diameter (mm) | Total width (mm) | Number of grooves | Groove Width (mm) | Maximum Number of Rotation (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,183,280 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 4 1/2 | 114.3 | 100.3 | 40 | 18 | 136 | 5 | 21.18 | 3600 |
Loading...Tải…
Material | FC200 | V-belt thickness(mm) | 14 |