(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toggle Clamp, Compact, U Type Arm (Flange Base) GH-201, GH-201-SS (Part Number)

Toggle Clamp, Compact, U Type Arm (Flange Base) GH-201, GH-201-SS
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      107,732VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

 
Part Number
GH-201 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

107,732 VND

53,866 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force (MAX)(N) 270 Body Material SS400
Clamp Screw Size No.8 Clamp Screw Material NYLON66 Tightening Force (Range Selectable)(N) 270~499
Tip Screw Type Nylon Bolt Tip Screw Position Adjustment Slide Adjustment

Please check the type/dimensions/specifications of the part GH-201 in the Toggle Clamp, Compact, U Type Arm (Flange Base) GH-201, GH-201-SS series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GH-201 trong chuỗi Toggle Clamp, Compact, U Type Arm (Flange Base) GH-201, GH-201-SS.