(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Features superior mechanical strength, including pressure, wear, and flexural fatigue resistance.
Part Number |
---|
O-6-PT1/4 |
O-6-PT1/8 |
O-9-PT3/8 |
O-12-PT1/2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Effective Sectional Area (mm2) | Applicable Tube O.D. (mm) | Applicable Tube I.D. (mm) | Screw Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149,623 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 17 | 7.6 | 6 | R1/4 | ||
149,075 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 7.6 | 6 | R1/8 | ||
245,000 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 43 | 11 | 9 | R3/8 | ||
487,250 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 101 | 15 | 12 | R1/2 |
Loading...Tải…
Type | Related Components | Types of Related components | Fitting |