(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Super Compact Flex (Part Number)

Super Compact Flex
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      371,198VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Compresses aluminum compact flex (S-type) to 0.5 M.* Length 3 m.

Part Number
FW-A-SFC-100
FW-A-SFC-150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Diameter
(φ)

371,198 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 100

673,368 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 150

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Aluminum Cutting Service Usage No Properties Flexibility
Color Metallic color Length(m) 3