(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless steel end fitting C-1994-G (Part Number)

Stainless steel end fitting C-1994-G
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      704,271VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Material: Stainless steel rod. ·Surface finish: Electrolytic polishing. ·Overall length: 38 mm / 61 mm

 
Part Number
C-1994-G-1
C-1994-G-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFull Length Horizontal Width Plate Thickness Product Code

758,056 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 6165Belt width: for 4522710

704,271 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 3858Belt width: for 2522711

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Stainless Steel Rod Surface Finish Electrolytic Polishing