(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Small Screwdriver Lock C-195-2 (Part Number)

Small Screwdriver Lock C-195-2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      103,430VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· With a built-in click mechanism, a reliable operation feeling can be obtained.
· Can be opened and closed easily using a coin, screwdriver, etc.
· With the clasp attached, the hexagon nut can be attached or detached

 
Part Number
C-195-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

103,430 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Lock(Embedded) Main Body Overall Length(L(mm)) 17 Lock external diameter(mm) 15
Body Material Zinc Alloy Surface Finish Chrome Plating Product Code 22631

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-195-2 in the Small Screwdriver Lock C-195-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-195-2 trong chuỗi Small Screwdriver Lock C-195-2.