(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Packing FC-780 (Part Number)

Packing FC-780
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      345,700VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Keeps doors airtight. Excellent warm/cold temperature retention. Can be cut to your desired dimensions.

 
Part Number
FC-780-1
FC-780-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplication Product Code

6,190,416 VND

1 Piece(s) 36 Day(s) or more Length of Roll62038

345,700 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more For Corners62039

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Polyvinyl Chloride Width(mm) 60 Height(mm) 21.5
Environment Standard Cross Section Shape Irregular Shape Adhesive Tape No