(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Square Type Catch C-77 (Part Number)

Square Type Catch C-77
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      146,431VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Can be tightened with spring

 
Part Number
C-77-A
C-77-B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMain Body Overall Length
(mm)
Product Code

146,431 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1060.520319

227,180 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1056.520320

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specifications Built-in Coil Spring Tension Load(N) 190 Main Body Width(mm) 29
Material Cold Rolled Steel Plate Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Coil Spring Built-in