(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Stainless Steel Spring Stay B-1491 (Part Number)

Stainless Steel Spring Stay B-1491
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,398,561VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Stop at the specified position using the operation of the spring. There is no worry of gas leakage, and the sliding part can also suppress the generation of metal powder by resin.

[Features]
· Stop at the specified position using the operation of the spring.
· Since a spring is being used, there is no worry of gas leak.
· There is no direction for installation.
· Can also be used for reducing the weight of the lid.
· Since the resin bush is used for the sliding part, it is possible to suppress the occurrence of metal powder due to abrasion.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Left and right dual use type.

 
Part Number
B-1491-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,398,561 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Door Opening Manner Upward Opening Stopper_01 Stop in full open state Stay Type Expansion and Contraction・Slide
Flexible, Slide Type Slide Round Bar Stopper Release No Length L at Extention(mm) 380
Body Material Stainless Steel Main Body Surface Treatment Buffing Allowable Load(N) 39.2
Stroke S(mm) 100 Product Code 13215

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-1491-1 in the Stainless Steel Spring Stay B-1491 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-1491-1 trong chuỗi Stainless Steel Spring Stay B-1491.