(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Key C-116 (Part Number)

Key C-116
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      139,576VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Detach easily by just pushing and pulling the button.

 
Part Number
C-116-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

139,576 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Special type Length L(mm) 31 Mounting Method Imposition
Body Material Brass Main Body Surface Treatment Nickel plating Product Code 22138

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-116-K in the Key C-116 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-116-K trong chuỗi Key C-116.