(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Plastic Large-Scale Antibacterial Handle AP-44 (Part Number)

Plastic Large-Scale Antibacterial Handle AP-44
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,239,196VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Inhibits propagation of bacillus coli, staphylococcus aureus, and mold with a combination of antibacterial agents.

 
Part Number
AP-44-S-BLACK
AP-44-S-IVORY
AP-44-W-BLACK
AP-44-W-IVORY
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Standard Color Product CD

1,239,196 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more One-Sided MountingBlack03308

1,239,196 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more One-Sided MountingIvory01926

2,609,735 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Two-Sided MountingBlack03307

2,609,735 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Two-Sided MountingIvory01927

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch P(mm) 425 Main Body Material Polypropylene (PP) Main Body Type Imposition Type
Surfaced Type Category U Type Mounting Method Female Screw U Shape Straight
Main Body, Surface Treatment No Additional Function Others Handle Cross Sectional Shape Round Shape
Pitch(mm) 425 Height(mm) 85.5 Grip(φ) 32