(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Screw holes for installation use brass insert fittings. Excellent salt resistance / insulation.
Part Number |
---|
AP-281-BLACK |
AP-281-IVORY |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Standard Color | Product CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85,760 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | Black | 01081 | ||
95,480 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | Ivory | 01082 |
Loading...Tải…
Pitch P(mm) | 60 | Main Body Material | ABS Resin | Main Body Type | Imposition Type |
---|---|---|---|---|---|
Surfaced Type Category | U Type | Mounting Method | Female Screw | U Shape | Straight |
Main Body, Surface Treatment | No | Additional Function | No | Handle Cross Sectional Shape | Round Shape |