(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Plastic Multi Handle AP-194 (Part Number)

Plastic Multi Handle AP-194
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      188,326VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Handles matching the fashionable doors.
· Both side installations front (M4 screw) and back (M4 tapping screw).

 
Part Number
AP-194-1-ORANGE
AP-194-1-YELLOW
AP-194-2-ORANGE
AP-194-2-YELLOW
AP-194-3-ORANGE
AP-194-3-YELLOW
AP-194-J
AP-194-T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPitch P
(mm)
Height H
(mm)
Application Standard Color Product CD

410,498 VND

1 Piece(s) Same day 24075Main BodyOrange01073

320,140 VND

1 Piece(s) Same day 24075Main BodyYellow01074

298,530 VND

1 Piece(s) Same day 19065Main BodyOrange01075

394,560 VND

1 Piece(s) Same day 19065Main BodyYellow01076

282,930 VND

1 Piece(s) Same day 14055Main BodyOrange01077

378,623 VND

1 Piece(s) Same day 14055Main BodyYellow01078

197,345 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more --J Type JointBlack01149

188,326 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more --T Type JointBlack01148

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Polyvinyl Chloride Main Body Type Imposition Type Surfaced Type Category U Type
Mounting Method Round hole U Shape Assembly type Main Body, Surface Treatment No
Additional Function No Handle Cross Sectional Shape Round Shape Grip(φ) 30