(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Pipe Handle Holder (AP-216 / Plastic) (Part Number)

Pipe Handle Holder (AP-216 / Plastic)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      119,440VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Pipe handle can be manufactured to any length.

Made From High-Strength Engineering Plastic

AP-216-1 external appearance

AP-216-1 external appearance

AP-216 series dimensional drawing

AP-216 series dimensional drawing

AP-216 series dimensional drawing

AP-216 series dimensional drawing

Mounting Method, Application Example

AP-216 series mounting method

AP-216 series mounting method

AP-216 series application example

AP-216 series application example

Product No.W1W2H1H2H3øD(P)Product Mass (g)
AP-216-040606065525 (t = 1.5)5055
AP-216-130505540425 (t = 1.5)3940
AP-216-220404130419 (t = 1.5)3025
Part Number
AP-216-0
AP-216-1
AP-216-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPitch P
(mm)
Height H
(mm)
Handle Thickness D
(mm)
Product CD

145,455 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1050802501686

131,590 VND

1 Piece(s) Same day 1039552501150

119,440 VND

1 Piece(s) Same day 1030411900151

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Polyamide Main Body Type Imposition Type Surfaced Type Category U Type
Mounting Method Round hole U Shape Assembly type Main Body, Surface Treatment No
Additional Function No Handle Cross Sectional Shape Round Shape