(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Removable and easy to attach to doors and housings.
[Applications]
·Distribution boards, measuring equipment, communication equipment.
Material | Cold rolled steel plate (SPCC) | Main Body Type | Back hinge / hidden hinge | Surface Finish | Fabric |
---|---|---|---|---|---|
Plate Thickness t(mm) | 2.3 | Shaft Diameter φD(mm) | 5 | Mounting Hole | No |