(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Single Tube Processed Hinge, B-1545 (Part Number)

Stainless Steel Single Tube Processed Hinge, B-1545
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      319,680VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·It can be bent and used according to the structure and application of the board.

 
Part Number
B-1545
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

319,680 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 65 Flat Hinge Type Standard Type Width W(mm) 126
Material Stainless Steel Plate (SUS304) Main Body Type Flat Hinges Surface Finish Fabric
Plate Thickness t(mm) 3 Shaft Diameter φD(mm) 6 Mounting Hole No
Product Code 13001

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-1545 in the Stainless Steel Single Tube Processed Hinge, B-1545 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-1545 trong chuỗi Stainless Steel Single Tube Processed Hinge, B-1545.