(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Gate Hinge B-1800-B (Part Number)

Stainless Steel Gate Hinge B-1800-B
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      952,338VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Shaft and blade parts are integrated so there is no worry about missing shafts, and also the strength is improved

 
Part Number
B-1800-B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

952,338 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 92 Flat Hinge Type Standard Type Width W(mm) 132
Material Stainless Steel Casting (SUS304) Main Body Type Flat Hinges Surface Finish Mirror Surface Buff Polishing
Plate Thickness t(mm) 4 Mounting Hole Through Hole Product Code 13129

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-1800-B in the Stainless Steel Gate Hinge B-1800-B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-1800-B trong chuỗi Stainless Steel Gate Hinge B-1800-B.