(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Same size also available in stainless steel. Refer to B-1526
Length L(mm) | 80 | Width W(mm) | 22 | Material | Cold rolled steel plate (SPCC) |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Type | Back hinge / hidden hinge | Surface Finish | Fabric | Plate Thickness t(mm) | 3.2 |
Shaft Diameter φD(mm) | 7 | Mounting Hole | No | Product Code | 11706 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part B-526(BA-26) in the L-Shaped Back Hinge (2-Pipe) B-526 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-526(BA-26) trong chuỗi L-Shaped Back Hinge (2-Pipe) B-526.