(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Fluctuations in the flow rate can be easily checked using the flapper and indicator plate. Can be used with both vertical and horizontal pipes.
Part Number |
---|
SF-1S-15A |
SF-1S-20A |
SF-1S-25A |
SF-1S-32A |
SF-1S-50A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal Diameter Denomination B (Denomination A) |
---|---|---|---|---|---|
1,997,250 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1/2B(15A) | ||
1,997,250 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 3/4B(20A) | ||
2,497,250 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1B(25A) | ||
3,952,750 VND | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 1 1/4B(32A) | ||
5,757,303 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 2B(50A) |
Loading...Tải…
Type | Flap Type | Applicable Fluid | Water / Oil / Other Non-dangerous Fluid | Connection Type | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Body Material | Spherical Graphite Cast Iron | Maximum Operating Temperature(℃) | 150 |