(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A wheel made from MC nylon that features excellent abrasion-resistance and oil-resistance. Features a built-in stainless steel bearing.
Part Number |
---|
UWBD-75 |
UWBD-100 |
UWBD-130 |
UWBD-150 |
UWBD-200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Wheel Outer Dia. (Ø) | Width of Wheel (mm) | Hole Diameter (Ø) | Width of Hub (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,456,770 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 75 | 24 | 10 | 39 | ||
1,999,601 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 100 | 29 | 12 | 42 | ||
3,136,360 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 130 | 36 | 20 | 52 | ||
4,057,381 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 150 | 40 | 20 | 55 | ||
6,188,994 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 200 | 42 | 20 | 55 |
Loading...Tải…
Wheel Type | Integrated | Tire Material | Nylon | Bearing | Available |