(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Static Casters - Fixed PCKC Type - Size 100 mm to 150 mm (Part Number)

Static Casters - Fixed PCKC Type - Size 100 mm to 150 mm
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      485,226VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A radial bearing is used for the hardware swivel instead of a conventional steel ball. A radial bearing is used for the wheel instead of a conventional commercial bearing.

Part Number
PCKC-100
PCKC-125
PCKC-151
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H1
(mm)
Load Range
(daN)
Max. Load
(daN)
Mounting Hole Pitch Longitudinal direction
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction
(mm)
Top Plate F1
(mm)
Top Plate F2
(mm)
Shaft Diameter D
(Ø)
Size A or outer diameter A of the tire
(Ø)
Tire width R
(mm)

485,226 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 13280.01~140.0012068(71)68(71)95901010032

560,416 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 168140.01~220.0015075(80)75(80)1001001212538

649,158 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 190140.01~220.0018075(80)75(80)1001001215038

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Fixed Properties Quiet Stopper (Detail) No
Wheel specification Rubber Wheel Characteristics Abrasion Resistance Fitting Material Steel
Mounting Hole Type Slotted Holes Load Category Medium Load Shaft Bearing Steel Plate with Bearing