(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Air floating type unit that can be used by inserting into existing T-slot. Can be used by plugging directly into existing equipment.
Part Number |
---|
AFU-2544-300 |
AFU-2544-540 |
AFU-2544-680 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Full length L (mm) | Pitch x Number of Pieces (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26,421,012 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 297.5 | 24X7 | ||
47,861,088 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 537.5 | 24X17 | ||
60,505,236 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 681.5 | 24X23 |
Loading...Tải…
Allowable Load(N) | No | Shape | Unit | Type | Air Drive Type |
---|---|---|---|---|---|
O.D.(Ø) | No | Body Material | Equivalent to SS400 | Ball Material | SUJ2 |
Ball Dia.(Ø) | 15.875 | Application | Standard | Mounting Height(mm) | 48 |